PZN-plus 64-1-AS
N.º de identificação 303510
- Curso por castanha: 6 mm
- Força de fechamento: 765 N
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Detalhes técnicos
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza in chiusura [N] | 765.0 |
| Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 840.0 |
| Forza min. prodotta dalla molla [N] | 185.0 |
| Peso [kg] | 0.54 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 2.9 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 48.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.5 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione min. aria di sbarramento [bar] | 0.5 |
| pressione max. aria di sbarramento [bar] | 1.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.02 |
| Tempo di apertura [s] | 0.04 |
| Tempo di chiusura/apertura con molla [s] | 0.08 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 85.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.35 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.01 |
| Classe di camera bianca ISO 14644-1 | 5 |
| Diametro D [mm] | 76.0 |
| Altezza Z [mm] | 56.8 |
| Coppia Mx max [Nm] | 40.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 60.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 40.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 1100.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Forza di presa per presa esterna
Dimensioni e carichi massimi
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Belastungen dürfen zusätzlich zu dem durch die Greifkraft erzeugten Moment auftreten.
Forza di presa per presa esterna
- Eixo X:
- Punto P - Lunghezza delle dita
- Eixo Y:
- Forza di presa
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Reinraumklasse ISO 14644-1:1999
5
Wirkprinzip
Keilhakenkinematik
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewährleistung
36 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage
Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich