arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TP 200-52 Z195-SV90° Illustrazione simile

ROTA TP 200-52 Z195-SV90°

Pneumatic 3-jaw power chuck

ID 816145

Standard pneumatic power lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Through-hole: 52 mm
  • Spindle holder: Z195
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 4.2 mm
  • Max. clamping force at 6 bar: 68 kN
  • Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
  • Max. RPM 1: 2800 1/min
  • Max. RPM 2: 3800 1/min
  • Weight: 38 kg
Type de broche -
Taille de broche Z195
Denture 1/16" x 90°
Temps d'ouverture/fermeture [s] 4.0
Max. tr/min 1 [1/min] 2800.0
Max. tr/min 2 [1/min] 3800.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 68.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 4.2
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 5.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.26
Poids [kg] 38.0

Etendue de la livraison
Mandrin, couvercle de bague de distribution, écrous en T avec vis, boulons de montage du mandrin, 2 raccords coudés R 1/4" sur la bague de distribution, 1 vis de réglage pour positionner la bague de distribution, 6 boulons de montage à double pas, 2 douilles pour la jonction au bloc de commande électropneumatique, douille d'espacement et manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés