arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TP-LH 350-115 Z235-SV90° Illustration similar

ROTA TP-LH 350-115 Z235-SV90°

Pneumatic 3-jaw power chuck

ID 816170

Standard pneumatic power lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Dual stroke system
  • Through-hole: 115 mm
  • Spindle holder: Z235
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 15 mm
  • Fast stroke for jaw: 10 mm
  • Clamping stroke per jaw: 5 mm
  • Max. clamping force at 6 bar: 90 kN
  • Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
  • Max. RPM 1: 2200 1/min
  • Weight: 99 kg
Spindeltyp -
Spindelgröße Z235
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl 1 [1/min] 2200.0
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 90.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Hub/Backe [mm] 15.0
Eilhub/Backe [mm] 10.0
Spannhub/Backe [mm] 5.0
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 11.1
Trägheitsmoment [kgm²] 1.6
Eigenmasse [kg] 99.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen R 1/4 am Schwebering, Gewindestift zur Fixierung des Schweberings, Stiftschrauben, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Distanzring, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung, ohne Aufsatzbacken