ROTA NCF 400-120 A11-SV90°
Mandrin automatique avec passage au centre et cycle de contraintes compensation
ID 854041
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Système de compensation de force centrifuge
- Perçage: 120 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 8 mm
- Course du piston: 30 mm
- Force de serrage max.: 187.5 kN
- Force d'actionnement max.: 77 kN
- Vitesse de rotation max.: 3300 1/min
- Poids: 114 kg
Technical details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 3300.0 |
| Max. clamping force [kN] | 187.5 |
| Max. actuating force [kN] | 77.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 30.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 2.3 |
| Weight [kg] | 114.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual