arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TCU-P-100-3-OV Podobne ako na obrázku

TCU-P-100-3-OV

Identifikačné číslo 324811

Jednotka kompenzácie tolerancie TCU-P, Veľkosť: 100, bez zaistenia, Priame pripojenie k*: PGN-plus 100

  • Sila Fd max.: 2000 N
Zaistenie bez zaistenia
Tvrdosť elastoméru [Shore] 68.0
Vychýlenie X [°] ± 1
Vychýlenie Y [°] ± 1.5
Vychýlenie Z [°] ± 1.2
Hmotnosť [kg] 0.22
Min. teplota okolia [°C] -10.0
Max. teplota okolia [°C] 90.0
Max. sila Fd [N] 2000.0
Priame pripojenie k* PGN-plus 100
Dĺžka X [mm] 50.0
Šírka Y [mm] 81.0
Moment Mx max. [Nm] 60.0
Moment My max. [Nm] 25.0
Moment Mz max. [Nm] 60.0
* takisto vhodné pre ďalšie uchopovače s rovnakou schémou skrutkového pripojenia

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.

Monitorovanie
pomocou magnetického spínača

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiál
Elastomérový materiál

Kryt
Hliníková zliatina

Rozsah dodávky
Montážne skrutky na strane robota

Záruka
24 mesiacov