ELB 70-H075-H-N-L-N
Identifikačné číslo 315423
- Max. zdvih: 75 mm
- Max. zdvih: 75 mm
- Max. hnacia sila: 150 N
Technické údaje
| Koncept pohonu | Lineárny priamy pohon |
|---|---|
| Zdvih [mm] | 75.0 |
| Max. hnacia sila [N] | 150.0 |
| Menovitá sila [N] | 40.0 |
| Max. užitočné zaťaženie (horizontálne) [kg] | 6.0 |
| Presnosť opakovania [mm] | ± 0.01 |
| Max. rýchlosť [m/s] | 4.0 |
| Max. zrýchlenie [m/s²] | 100.0 |
| Max. prúd [A] | 10.0 |
| Max. prúd pri nečinnosti [A] | 2.6 |
| Min. teplota okolia [°C] | 10.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 40.0 |
| Hmotnosť [kg] | 2.47 |
| Vzdialenosť N (pre momentové zaťaženie) [mm] | 34.1 |
| Rozhranie systému na meranie dráhy | HIPERFACE® |
| Realizácia kompenzácie zaťaženia | MagSpring® |
| Konštantná sila vyváženia zaťaženia [N] | 22.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 79.0 |
| Moment My max. [Nm] | 54.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 27.0 |
| Sila Fy max. [N] | 1210.0 |
| Sila Fz max. [N] | 1210.0 |
| Sila -Fz max. [N] | 1210.0 |
Rozmery a max. zaťaženia
Doby pojazdu pre zdvih 50/75 mm*
Doby pojazdu pre zdvih 125 mm*
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú maximálne hodnoty pri statickom zaťažení pre dosiahnutie maximálnej životnosti produktu. V závislosti od použitia sú možné vyššie zaťaženia. Kontaktujte nás pre viac informácií!
Doby pojazdu pre zdvih 50/75 mm*
- Os X:
- Zdvih
- Os Y:
- Časy pojazdu
Doby pojazdu pre zdvih 125 mm*
- Os X:
- Zdvih
- Os Y:
- Časy pojazdu
Všeobecné poznámky o sérii
Presnosť opakovania
zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch pri konštantných podmienkach.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Zaťaženie
je hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na ramene. Vezmite do úvahy, že v prípade prekročenia užitočného zaťaženia sa životnosť výrazne znižuje. Spoločnosť SCHUNK na to nedokáže udeliť žiadnu záruku.
Vedenie
Vedenie s priečnym valcom
Pohon
Lineárny priamy pohon založený na 3-fázovom, elektronicky komutovanom a permanentne vzbudenom synchrónnom lineárnom AC motore
Systém na meranie zdvihu
Bezkontaktný, magnetický merací systém v absolútnom a inkrementálnom vyhotovení, s rozhraniami HIPERFACE®, 1Vss a DRIVE-CLiQ.
Profil
Hliníkový profil s predpätým vedením s krížovými valčekmi bez vôle
Sane
Hliníkové sane, primárna časť a snímacia hlava meracieho systému priamo integrované
Rozsah dodávky
Bezpečnostné informácie (produktovo špecifické návody dostupné online)
Regulátor pohonu
Poradenstvo týkajúce sa nastavení parametrov pre regulátory pohonov od spoločností BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytnutie technických listov motorov pre iné regulátory pohonov. Podpora pri uvádzaní do prevádzky na vyžiadanie.
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie