SWO-F2HG14A-A
Modul s prechodmi pre tekutiny
Identifikačné číslo 30089379
Modul s prechodmi pre tekutiny SWO-F, Veľkosť: F2HG14A, Adaptér rýchlej výmeny, Strana adaptéra
- Počet prechodov pre tekutiny: 2
Technické údaje
| Vhodné pre | Adaptér rýchlej výmeny |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | J |
| Typ prenosu | Hydraulika |
| Hmotnosť [kg] | 0.61 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Počet prechodov pre tekutiny | 2.0 |
| Pripojenie | G1/4" |
| Typ média | Hydraulika, voda |
| Objemový prietok KV [m³/h] | 0.39 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 160.0 |
| Vývod - prípojka | axiálne |
| Osobitné vlastnosti | Tlak smie byť v jednej chvíli prítomný iba na jednom porte. Vplyvom vysokého tlaku vznikajú separačné sily, čo má za následok výrazné zníženie prídavnej hmotnosti na systéme rýchlej výmeny.<br>Porty sú samotesniace. Napriek tomu môžu na povrchu portov po ich odpojení zostať malé zvyšky kvapaliny. Množstvo kvapaliny pritom do veľkej miery závisí od druhu prevádzanej kvapaliny. |
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.