GBS-W 160-50-13.5-5
Stupňovitá čeľusť
Identifikačné číslo 1395511
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čeľusť, s povrchovou úpravou 5 mm
- Rozhranie 1: W-160
- Rozmery: 160 x 50 x 13,5 mm
- Upínací krok: 5 mm
- Hmotnosť: 0.8 kg
Technické údaje
| Šírka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 13.5 |
| Výška [mm] | 50.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.8 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation