SSH-VK SW14-225
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8700087
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štvorhranný ovládací kľúč
- Na ručnú obsluhu ručných skľučovadiel SCHUNK
- Krátke vyhotovenie.
- Vhodné pre: ROTA-G 250-82
- Veľkosť vidlicového kľúča: 14
- Dĺžka: 225 mm
- Hmotnosť: 1.38 kg
Technické údaje
| Carré intérieur | 14.0 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 225.0 |
| Poids [kg] | 1.38 |