GWU-S grip 80-28
Set di supporti pezzo
IDnr. 1394225
Set di supporti pezzo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Set supporti per pezzi - larghezza 80 mm
- Composto da cinque coppie di riporti
- Altezze = 5, 10, 15, 20 e 22 mm.
- Montaggio magnetico
- Adatto per ganasce H = 28 mm con livello di tenuta 3 mm.
- Precisione dell'altezza: 0.1 mm
- Profondità: 2.5 mm
- Larghezza: 80 mm
- Peso: 0.38 kg
Technische gegevens
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.38 |
La fornitura comprende
Set di supporti pezzo