ER40 HSK-F63x120
Klieštinové upínače ER
Identifikačné číslo 1357914
ER40 HSK-F63x120, Upínače nástrojov
- Klieštinové upínače ER
- Konštrukčný rad: Klieštinové upínače ER
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-F 63
- Vyčnievajúca dĺžka: 120 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | Klieštinové upínače ER |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Klieštinové upínače ER |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-F 63 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN 69893-6 |
| Veľkosť upínania ER | ER 40 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 4.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 120 mm / 4.7" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 120.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 94.0 |
| G | M28x1.5 |
| Hmotnosť [kg] | 1.76 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So závitom pre nastavovaciu skrutku na axiálne prestavovanie dĺžky, avšak bez nastavovacej skrutky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie