ER40 HSK-F63x75
Klieštinové upínače ER
Identifikačné číslo 1357895
ER40 HSK-F63x75, Upínače nástrojov
- Klieštinové upínače ER
- Konštrukčný rad: Klieštinové upínače ER
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-F 63
- Vyčnievajúca dĺžka: 75 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | Klieštinové upínače ER |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Klieštinové upínače ER |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-F 63 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN 69893-6 |
| Veľkosť upínania ER | ER 40 |
| Min. upínací priemer D1 [mm] | 4.0 |
| Max. upínací priemer D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 75 mm / 3.0" |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.52 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie