AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76
Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
Identifikačné číslo 1313761
AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76, Upínače nástrojov
- Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
- Konštrukčný rad: Nástrojové adaptéry pre cylindrickú závitovú frézu
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
- Závit v upínacom priemere: M12
- Vyčnievajúca dĺžka: 76 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technology | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
|---|---|
| Series | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Thread tightening bolt G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Weight [kg] | 0.77 |
| Coolant-proof | yes |
Version
For clamping screw-in milling cutters
Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request