arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4 Podobne ako na obrázku

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4"x90

Polygonálne upínač nástrojov

Identifikačné číslo 233794

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4"x90, Upínače nástrojov
  • Polygonálne upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TRIBOS-R
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
  • Upínací priemer: 3/4"
  • Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 200 Nm
Technológia Polygonálne upínač nástrojov
Konštrukčný rad TRIBOS-R
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 63
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 3/4"
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 64.0
G M10x1
Min. krútiaci moment [Nm] 200.0
Hmotnosť [kg] 0.9
Štandardná dĺžka áno

Verzia
Optimálne pre ľahké trieskové obrábanie – dbajte na radiálne sily

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie