arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

産業用ロボットとコボット(協働ロボット)は、産業現場における製造プロセスの自動化において、ますます重要な役割を果たしています。このテクノロジーを利用することで、企業は生産性と効率を高めて製品の品質を向上させることができ、従業員の作業時の負担を軽減することができます。

しかし新しい用途のシナリオおよびアプリケーションには、新しい課題が伴います。このような要求に応えるため、当社は主要なロボットメーカーと密接に連帯しています。ノウハウを集結することで、お客様の用途での特定の要件に合わせて調整された、幅広いエンドオブアームソリューションを提供することができます。

あらゆる用途に合った適切なコンポーネント

マシンローディング

用途に関するイメージ ダブルグリッパー EGU SCHUNK EGUでマシンローディングを自動化

マシンローディングは、コボットを使用すると、例えば 汎用グリッパー EGU . 完璧な連携で、反復・単調な作業手順において、確実に人を支援します。これによって、従業員により複雑な作業を担当してもらうことができます。協働ロボットはローディング・アンローディングプロセスに簡単に組み込むことができるため、スマート生産環境確立への大きな第一歩となります。

利点:

  • 生産能力稼働率の向上
  • オートメーションレベルを向上
  • より長い耐用年数

MTBアプリケーションキット

当社の MTBアプリケーションキット はマシンローディング・アンローディングに適しています。機械環境にシームレスに適合し、ワークのハンドリングやクランプといった重要な役割を担います。MTBアプリケーションキットは、一体型吹き出しノズル、堅牢な設計、密閉型電子回路により特別な仕様になっているため、過酷で汚れた環境での使用に最適です。

用途に関するイメージ、アプリケーションキット SCHUNK MTBを使用して、1つのロボットサイクルでローディングとアンローディングを行います。

ハンドリング

用途に関するイメージ ERTとEGK SCHUNK EGKを使用したプリント基板のハンドリング

ハンドリングは、生産の輸送シーケンス内部における部品の移動、区分け、再配置など、あらゆる種類のワークハンドリングを含みます。自動化プロセスでは、加工物を次の作業ステップに向けて準備することにおいて、これらのシーケンスは欠かせません。プロセスによっては、コンポーネントのハンドリングに高い柔軟性の要件が求められます。

メカトロニクス式グリッパーは、電子工業における特に繊細な部品のハンドリングに適しています。 小物部品用グリッパー EGK .

利点:

  • プロセス信頼性の確保
  • 生産性の向上
  • より良いサイクルタイム

組み立て

組立用途には、複数の加工品の組立や結合が含まれます。これには、精密で再現可能なハンドリングが極めて重要です。一般的には、連続した複数の組立プロセスを実行するために、異なるツールを使用します。力やモーメントのテストコンポーネントを使用して、正確な結合プロセスを徹底することができます。

利点:

  • 効率の向上
  • 人間工学の改善
  • 作業手順の排除

用途に関するイメージ Co-act EGP-C Co-act EGP-Cでのモーターブロックへの取り付け

品質検査

品質検査にはSCHUNK PZN-plusを使用  品質検査にはSCHUNK PZN-plusを使用。

品質検査や品質保証は、生産中の製品品質を確保する役割を果たします。加工品やプロセスによっては、さまざまな試験や測定の手順を自動化することが可能です。ハンドリングコンポーネントおよび は、品質検査の自動化を可能にし、測定値や試験値の文書化を支援します。

利点:

  • 最小化されたエラー率
  • 品質保証
  • 品質検査の実施

人 / ロボットの連携

用途に関するイメージ コボット EGP-C Co-act EGP-Cによる人とロボットの連携。

協働作業用グリッパー

人とインテリジェントに安全に協働するSCHUNK は、人 / ロボットの連携(HRC)でもベンチマークを設定します。SCHUNKはパイオニアとして、協働作業のための認証済み産業用グリッパーである Co-act EGP-C を、市場で初めて導入しました。

詳細を見る