TRIBOS-RM HJND 21 Ø9x55
Polygonální upínače nástrojů
ID 1346208
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
Zistite viac a skontaktujte sa s nami tu.
TRIBOS-RM HJND 21 Ø9x55, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-RM
- Rozhraní upínače nástrojů: HJND 21
- Uchopovací průměr: 9 mm
- Projekční délka: 55 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 4 x D
- Stupeň vyvážení: Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
- Min. točivý moment: 25 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-RM |
| Rozhraní upínače nástrojů | HJND 21 |
| Upínací průměr D1 | 9 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1.5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 25.0 |
| Velikost klíče A/F | 32.0 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 40.0 |
Provedení
Následující redukční vložka je vhodnou alternativou pro boční spojení: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)
Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 4 x D
Stupeň vyvážení
Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Minimální hloubka upnutí pro Ø 7 - Ø 9 je 25 mm a pro Ø 10 - Ø 12 je to 29 mm
Maximální hloubka upnutí je 88 mm
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání