Pneumatický paletizačný modul od spoločnosti SCHUNK sa stal nepostrádateľnou súčasťou interakcie medzi obrábacím strojom a robotickým nakladaním. Pomocou neho možno palety v priebehu niekoľkých sekúnd a s absolútnou presnosťou zafixovať na stole stroja. Vďaka malej konštrukčnej výške modulov možno maximálne využiť pracovný priestor. Integrovaná funkcia zdvíhania paliet uľahčuje procesne bezpečnú výmenu prostredníctvom robota, a to najmä pri ťažkých paletách.
Spoločnosť SCHUNK, ktorá je expertom na aplikácie, teraz tento bezúdržbový a robustný modul v novej generácii špeciálne optimalizovala s ohľadom na výrobu bez účasti ľudí. Konštrukčná výška nového, kompaktnejšieho modulu NSA3 bola ešte viac znížená. Špeciálny tvar modulu zabraňuje tvorbe zhlukov triesok alebo chladiaceho maziva. Okrem toho bola vylepšená integrovaná funkcia čistenia. Ešte výkonnejšia funkcia odfukovania udržiava teraz bez triesok nielen čelnú kontaktnú plochu, ale aj krátky kužeľ a upínací posuvný uzáver. Tieto vylepšenia a prídavné monitorovanie čelnej kontaktnej plochy pomocou dynamického tlaku umožňujú bezproblémovú nepretržitú prevádzku.
Upínanie modulov na princípe tvarového styku sa vykonáva pomocou pružinovej sily bez externého prívodu a je samosvorné, takže aj v prípade poklesu tlaku zostáva celá vťahová sila zachovaná. Táto sila dosahuje hodnotu 3 000 N a pri aktivovanej funkcii turbo sa môže zvýšiť až na pozoruhodných 10 000 N. Vylepšená tvarová stabilita tela modulu zaisťuje spoľahlivé zvládanie vyšších momentov preklopenia a priečnych síl. Upínacie palety možno na moduly NSA3 umiestniť v priebehu niekoľkých sekúnd a s presnosťou opakovania výmeny < 0,005 mm. To je možné vďaka vysoko presnému centrovaniu pomocou krátkeho kužeľa. V závislosti od aplikácie možno skombinovať ľubovoľný počet modulov.
Pre procesne bezpečnú výmenu paliet sú v module NSA3 ako štandard už integrované všetky monitorovania, ako napríklad "otvorený modul" alebo "zatvorený modul". Upínacie krúžky sa nachádzajú na štyroch plochách na vonkajšom priemere, ktoré sú monitorované pomocou dynamického tlaku. Vďaka hermetickému utesneniu a vyhotoveniu z nehrdzavejúcej ocele si modul počas celej svojej životnosti nevyžaduje údržbu.
Upínacie moduly s nulovým bodom VERO-S tvoria základ rozsiahleho modulárneho systému upínacej techniky SCHUNK pre automatizované nakladanie do strojov. V kombinácii s upínacími prostriedkami a robotickými modulmi možno flexibilne a s krátkou dobou osádzania realizovať širokú škálu upnutí.