arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS SVL-32 Ø18x150 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS SVL-32 Ø18x150

Polygonale verlenging

IDnr. 205614

TRIBOS SVL-32 Ø18x150, Polygonale verlenging
  • TRIBOS SVL
  • Klemdiameter: 18 mm
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 32 mm
  • Totale lengte: 150 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 100 Nm
Technologie Polygonale verlenging
Reeksen TRIBOS SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-32
Klemdiameter D1 18 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 30.1
D5 32 mm
Totale lengte L [mm] 150.0
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
L6 [mm] 85.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 100.0
Gewicht [kg] 0.65

Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Max. begrensde snelheid
36.500 RPM

Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar