TRIBOS SVL
Polygonálne predĺženia
Vďaka použitiu predĺžení TRIBOS SVL možno namiesto drahých špeciálnych nástrojov použiť štandardné rezné nástroje. Predĺženie s presnosťou radiálne vystredeného chodu < 0,003 mm a štíhlym rušivým obrysom možno skombinovať s najrôznejšími upínačmi nástrojov SCHUNK. Predĺženia TRIBOS SVL sa ideálne dopĺňajú v kombinácii s našimi hydraulickými expanznými skľučovadlami TENDO alebo polygonálnymi skľučovadlami TRIBOS-R. Dostupné v dvoch verziách: s utesnením voči chladiacemu prostriedku do 120 bar alebo pre periférne chladenie.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Optimalizované rušivé obrysy
Ideálne pre otvory na nízko uložených miestach, napr. pri výrobe prípravkov - Univerzálne použitie
Vhodné pre TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO a klieštinové upínače ER - Permanentná presnosť obvodového hádzania a opakovateľná presnosť < 0,003 mm
Optimálne výsledné povrchy, najpresnejšie obrábanie a bezpečné procesy vďaka rovnomernému zásahu reznej hrany a maximálnej reprodukovateľnosti - Axiálne nastavenie dĺžky
Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm - TRIBOS-Mini SVL – Pre tie najmenšie priemery od 0,3 mm
Ekonomicky výhodné pre filigránske obrábacie operácie bez špeciálnych nástrojov - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov