TENDO P HSK-A 100 Ø14x95
Ident.-Nr. 204069
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Platinum
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 14 mm
- Auskraglänge: 95 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 110 Nm
Technische Details
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO Platinum |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.0 |
| L5 [mm] | 66.0 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 110.0 |
| Peso [kg] | 2.6 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
TENDO Platinum com Cool Flow disponível mediante consulta