ST-G3/4-AG-25-MS-V
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
Identifikačné číslo 1487800
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ugello tubi flessibili
- Adatto per il set di collegamento vuoto VAS VC-SMPL G1/2-IG
- Diametro interno: 25 mm
- Materiale: Ottone
- Superficie: nichelata
Technické údaje
| Lunghezza [mm] | 8.5 |
|---|---|
| Materiale | Ottone |
| Diametro interno [mm] | 25.0 |
La fornitura comprende
Ugello tubi flessibili