KSL 160
Piastra consolle
Identifikačné číslo 814270
Accessori per mandrini autocentranti manuali standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra consolle
- Adatto per: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Lato mandrino: Z145
- Fissaggio degli assi: 20 H7
- Lunghezza: 220 mm
- Diametro: 160 mm
- Peso: 3.2 kg
Technické údaje
| Lunghezza [mm] | 220.0 |
|---|---|
| La dimensione idonea del mandrino [mm] | 160.0 |
| Peso [kg] | 3.2 |
Senza viti di fissaggio e senza dadi a T fissi
La fornitura comprende
Piastra consolle