SBS-T-W 260-56
Accesorios de platos para torno estándares
Identifikačné číslo 8703692
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA THW plus 260-81
- Diámetro: 56.5 mm
- Peso: 2.9 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 33.0 |
| ØC [mm] | 51.0 |
| ØD [mm] | 56.5 |
| E min. [mm] | 33.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 76.4 |
| ØG [mm] | 35.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 2.9 |