arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
PVF 32-23 Abbildung ähnlich

PVF 32-23

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Identifikačné číslo 422404

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Feste Polverlängerung PVF 32
  • Mit Durchgangsbohrung und Schraube M6.
  • Technologie: Quadratpol
Technische Daten:
  • Abmessungen: 30 x 30 x 23 mm
  • Polgewinde: M6
  • Für Polgröße: 32 x 32 mm
Länge [mm] 30.0
Breite [mm] 30.0
Höhe [mm] 23.0
Ø D1 [mm] 10.0
Ø D2 [mm] 6.0

Lieferumfang
Polverlängerung, Befestigungsschraube