arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
STR 200/3 Podobne ako na obrázku

STR 200/3

Polotovary vrchných čeľustí

Identifikačné číslo 1516456

Štandardné systémové čeľuste

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar vrchnej čeľuste
  • Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 200
Technické údaje:
  • Rozmery: 79 x 80 x 50 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Hmotnosť: 2 kg
Width [mm] 80.0
Height [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Suitable for 200
Weight [kg] 2.0

Scope of delivery
Top jaw blanks