STR-H 200/3
顶爪坯件
Identifikačné číslo 1516477
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 顶爪坯件,高
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 200
- 尺寸: 79 x 80 x 100 mm
- 材料: 16MnCr5
- 重量: 4 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 100.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 200 |
| 重量 [kg] | 4.0 |
标配范围
顶爪坯件