GPN M6-T12
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 490590
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Presné vložky do T-drážky
- Pre presné nastavenie polohy a upevnenie upínacích zverákov na stole stroja.
- Vhodné pre: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Vhodné pre T-drážku: 12 mm
- Závit : M6
- Hmotnosť: 0.05 kg
Technické údaje
| Gewinde | M6 |
|---|---|
| Passend zu T-Nut [mm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Lieferumfang
Präzisions-Nutensteine inklusive Schrauben