GVA 160-50-19.5
Mors prismatique
Identifikačné číslo 1373345
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors prismatique
- Interface 1: W-160
- Dimensions: 160 x 50 x 19,5 mm
- Poids: 0.88 kg
Technické údaje
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 19.5 |
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.88 |