arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SP 400-4 Podobne ako na obrázku

SP 400-4

Upínacie vložky

Identifikačné číslo 194111

SP 400-4, Upínacie vložky
  • Výška H: 14 mm
  • Dĺžka L: 34.5 mm
  • Šírka B: 40 mm
  • Závit G: M8
Výška H [mm] 14.0
Dĺžka L [mm] 34.5
Šírka B [mm] 40.0
Závit G M8