arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
GPE 40-22-8-3

GPE 40-22-8-3

Univerzální stupňovitá čelist

Identifikačné číslo 432194

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Univerzální stupňovitá čelist
Technické údaje:
  • Rozměry: 40 x 22 x 8 mm
  • Upínací hloubka: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.04 kg
Šířka [mm] 40.0
Hloubka [mm] 8.0
Výška [mm] 22.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.04

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby