arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSH3-LH 100-Z-PM-BWA

KSH3-LH 100-Z-PM-BWA

液压二爪虎钳

ID 1529580

标准液压夹具

产品特性:
  • 双爪夹具
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 卡爪快换系统
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 100 x 93 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 16 kN
  • 单指行程: 6 mm
  • 最大卡爪高度: 27 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 10 - 120 bar
  • 每双行程油耗: 30 cm³
  • 闭合/张开时间: 1 s
  • 重量: 5 kg
单指行程 [mm] 6.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 16.0
最小工作压力 [bar] 10.0
最大工作压力 [bar] 120.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 27.0
距离 H [mm] 14.5
每双行程油耗 [cm³] 30.0
闭合/张开时间 [s] 1.0
重量 [kg] 5.0

納品内容
クランピングブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書