arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3 64-PM

KSH3 64-PM

Hydraulic 2-jaw clamping force blocks

Ident.-Nr. 1448280

Hydraulic clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 64 x 64 x 55,7 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 4.5 kN
  • Stroke per jaw: 2 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 10 - 60 bar
  • Oil consumption per double stroke: 10 cm³
  • Closing/opening time: 0.5 s
  • Weight: 1.5 kg
Hub pro Backe [mm] 2.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 4.5
Min. Betriebsdruck [bar] 10.0
Max. Betriebsdruck [bar] 60.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 60.0
Abstand H [mm] 10.0
Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] 10.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.5
Gewicht [kg] 1.5

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)