KSP3-F 140-Z-AS-PM
Pneumatické 2-čeľusťové silové upínacie bloky
Identifikačné číslo 1433704
Štandardný pneumatický silový upínací blok
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- S pevnou čeľusťou
- Štandardný zdvih
- Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
- Zosilnenie upínacej sily/vonkajšie zaistenie
- Pneumatické sledovanie koncovej polohy
- Pneumatické sledovanie kontaktov
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Rozmery: 140 x 140 x 72,7 mm
- Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 24 kN
- Dodatočná upínacia sila vyplývajúca zo sady pružín: 4.5 - 9 kN
- Zdvih na čeľusť: 6 mm
- Max. výška čeľuste: 60 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Prevádzkový tlak: 3 - 7 bar
- Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 2300 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 0.3 s
- Hmotnosť: 7.1 kg
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] | 24.0 |
| Min. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] | 4.5 |
| Max. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] | 9.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 3.0 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 7.0 |
| Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
| Max. výška čeľuste [mm] | 60.0 |
| Vzdialenosť H [mm] | 20.0 |
| Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch [cm³] | 2300.0 |
| Doba zatvárania/otvárania [s] | 0.3 |
| Hmotnosť [kg] | 7.1 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky, krycie zátky, upínacie puzdrá, lícované skrutky, návod na prevádzku
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Výškovo rovnaké silové upínacie bloky sú k dispozícii na vyžiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)