arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSP3-F 64

KSP3-F 64

Pneumatické 2-čeľusťové silové upínacie bloky

Identifikačné číslo 1409334

Štandardný pneumatický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • S pevnou čeľusťou
  • Štandardný zdvih
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 4.5 kN
  • Zdvih na čeľusť: 4 mm
  • Max. výška čeľuste: 60 mm
  • Presnosť opakovania: 0.01 mm
  • Prevádzkový tlak: 2 - 9 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 220 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 0.1 s
  • Hmotnosť: 1.5 kg
单指行程 [mm] 4.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 4.5
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 10.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 220.0
闭合/张开时间 [s] 0.1
重量 [kg] 1.5

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)