KSF3-LH 160-Z-PM
Identifikačné číslo 1457405
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Veľký zdvih
- Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
- Pneumatické sledovanie koncovej polohy
- Pneumatické sledovanie kontaktov
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Rozmery: 160 x 160 x 82,2 mm
- Rozsah upínacej sily: 10 - 15 kN
- Rozsah upínacej sily s turbom: 29 - 34 kN
- Zdvih na čeľusť: 8 mm
- Max. výška čeľuste: 200 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Otvárací tlak: 6 - 9 bar
- Max. tlak turba: 6 bar
- Spotreba vzduchu pri každom zdvihu: 1700 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 0.8 s
- Hmotnosť: 13 kg
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Min. upínacia sila [kN] | 10.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 15.0 |
| Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
| Max. výška čeľuste [mm] | 200.0 |
| Vzdialenosť H [mm] | 25.0 |
| Spotreba vzduchu pri každom zdvihu pri 6 baroch [cm³] | 1700.0 |
| Doba zatvárania/otvárania [s] | 0.8 |
| Hmotnosť [kg] | 13.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a silový upínací blok, krycie zátky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na prevádzku
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.
Rozsah upínacej sily
Upínacia sila závisí od zdvihu v dôsledku napätia pružiny. Max. upínacia sila je dosiahnutá v „otvorenom“ stave, min. upínacia sila v „uzavretom“ stave.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Výškovo rovnaké silové upínacie bloky sú k dispozícii na vyžiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)