arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA-S plus 500-162 D11-VP1

ROTA-S plus 500-162 D11-VP1

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

Identifikačné číslo 814355

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 162 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 11
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 12 mm
  • 歯ピッチ: 8.5 mm
  • 最大把持力: 270 kN
  • 最大トルク: 320 Nm
  • 最大回転速度: 1500 1/min
  • 重量: 182 kg
Typ vřetene ISO 702-2
Velikost vřetene Nr. 11
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 1500.0
Max. upínací síla [kN] 270.0
Max. krouticí moment [Nm] 320.0
Zdvih/čelist [mm] 12.0
Rozteč zubů [mm] 8.5
Vlastní hmotnost [kg] 182.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití