ROTA-S plus 630-252 D15-SFG
Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí
Identifikačné číslo 814264
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 252 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-2 Nr. 15
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 15 mm
- Rozstup zubov : 8.5 mm
- Max. upínacia sila: 270 kN
- Max. krútiaci moment: 350 Nm
- Max. počet otáčok: 1000 1/min
- Hmotnosť: 256 kg
Technické údaje
| スピンドルタイプ | ISO 702-2 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 15 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 270.0 |
| 最大トルク [Nm] | 350.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 15.0 |
| 歯ピッチ [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 256.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書