ROTA 2B 200 Z170-KV
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 813051
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 2-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 15 mm
- ピストンストローク: 26 mm
- 最大把持力: 54 kN
- 最大作動力: 45 kN
- 最大回転速度: 3200 1/min
- 重量: 13 kg
Technické údaje
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 (Z170) |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 3200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 54.0 |
| 最大作動力 [kN] | 45.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 15.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 26.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.06 |
| 重量 [kg] | 13.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル