ROTA 2B 250 Z220-KV
动力车床卡盘,无通孔
ID 813061
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 二爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 16 mm
- 活塞行程: 28 mm
- 最大夹持力*: 75 kN
- 最大启动力: 61 kN
- 最大旋转速度: 2700 1/min
- 重量: 22 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2700.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 75.0 |
| 最大启动力 [kN] | 61.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 16.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 28.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.16 |
| 重量 [kg] | 22.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SRK 250, 3.0 kg
- red
-
2 SRK 250, 4.0 kg
- yellow
-
2 SRK 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册