arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ 图片仅供参考

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ

刀具刃磨刀柄的减径套

ID 207589

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ, 刀具刃磨刀柄的减径套
  • 带卡口式锁定
  • 夹持直径: 7 mm
  • 长度: 59 mm
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
系列 WZS GZB-S 卡口
刀具夹持接口 WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
夹持直径 D1 7 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
重量 [kg] 0.1

型号
带卡口式锁定

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计