Spannstationen mit NSE mikro
Spannstationen
Spannstationen für „Mikro-Anwendungen“ mit VERO-S NSE mikro Modulen als Basis für extrem schnelle Umrüstvorgänge von Spannmitteln.
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Extrem flache Bauweise
Erweitert den Arbeitsraum Ihrer Maschine - Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen - Turbo im Standard integriert
Einzugskrafterhöhung um bis zu 300 % - Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten - Module rostfrei und komplett abgedichtet
Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit
Optionen und spezielle Informationen
- VERO-S NSL mikro
1- oder 2-fach-Spannstationen für die Aufnahme aller gängigen Spannpaletten mit dem dazugehörigen Stichmaß.