Pre toto sériové číslo sa nenašla žiadna stránka s detailmi produktu. Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, môžete vyhľadať číslo materiálu vo vyhľadávacom poli alebo nás kontaktovať.
Ako vám môžeme pomôcť?
Vaša požiadavka na spoločnosť SCHUNK
Nájsť oblastných obchodných zástupcov
Registrácie na odoberanie newslettera
Vyžiadať CAD dáta
Vaša žiadosť o cenovú ponuku
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Systém na rýchlu výmenu paliet pre aplikácie v oblasti mikro obrábania
Systém na rýchlu výmenu paliet pre aplikácie v oblasti mikro obrábania
Celosvetovo najkompaktnejší modul pre rýchlu výmenu paliet
Pomocou systému na rýchlu výmenu paliet SCHUNK VERO-S privádza miniatúrny modul VERO-S NSE mikro efekt rýchlej výmeny dielov na novú úroveň. Po prvýkrát je teraz možné v priebehu pár sekúnd vymeniť aj tie najmenšie komponenty pri presnosti opakovateľnej presnosti upínania < 0,005 mm. Pri výške len 12 mm a vonkajšom priemere Ø 49 mm ide o celosvetovo najplochejší modul na rýchlu výmenu paliet.
Náš prísľub výkonu. Vaše benefity.
Až do 90% zníženie nákladov na nastavenie
Opakovateľná presnosť < 0,005 mm
Extrémne plochý a malý modul pre rýchlu výmenu paliet