arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
PAL A 159 x 159

PAL A 159 x 159

Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio

ID 471015

Pallet di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Parte superiore per finitura cliente
  • Perno di serraggio unilaterale inferiore SPx 40 con spina di indexaggio IXB V1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 159 x 159 x 25 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Parallelismo piani: 0.05 mm
  • Peso: 2.2 kg
Lunghezza [mm] 159.0
Larghezza [mm] 159.0
Altezza H [mm] 25.0
Materiale Alluminio
Parallelismo piani [mm] 0.05
Peso [kg] 2.2

La fornitura comprende
Piastre di serraggio, perni di serraggio, maniglie in alluminio, perni cilindrici, perni di indexaggio