Prázdne upínacie palety
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Prázdne upínacie palety pre umiestnenie na upínacie stanice VERO-S a upínacie veže VERO-S a pre konštruovanie na mieru pomocou upínacích zariadení.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Modulárny systém SCHUNK
Nespočetné kombinácie štandardných upínacích zariadení vhodných pre rôzne typy strojov - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Upínací kolík rovnakej veľkosti pre všetky moduly NSE3 a 100 % kompatibilita s modulmi VERO-S NSE plus
Žiadne riziko zámeny alebo nesprávnej prevádzky
Možnosti a špeciálne informácie
- Prázdne upínacie palety od spoločnosti SCHUNK sa používajú na dodatočné opracovanie a aplikovanie upínacieho riešenia na mieru. Sú k dispozícii ako neobrobené upínacie palety a ako upínacie palety s drážkami. Pomocou týchto upínacích paliet možno veľmi rýchlo vymeniť upínacie riešenia a zariadenia na mieru.