SAT-DR-R 500-710
三角形夹具塔
ID 431138
未安装虎钳的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带粗糙夹持表面的三角形夹具塔
- 底板: 500 x 500 mm
- 塔尺寸: 280 x 710 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 220 kg
Technické údaje
| 托盘尺寸 | 500 x 500 mm |
|---|---|
| 重量 [kg] | 220.0 |
标配范围
夹具塔、罩盖、搬运螺钉