arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGM-B-Q-50-2x2

EGM-B-Q-50-2x2

ID 306371

Modulo di presa magnetico EGM, elettrico

  • Tipo di magnete: Bipolare
  • Forma polo: Quadrato
  • Larghezza polo: 50 mm
  • Numero di poli, organizzazione poli: 2 x 2
  • Interfaccia di comunicazione: I/O digitale
  • Alimentazione elettrica: 400 V AC
  • Corrente max. totale: 32 A
  • Numero di poli: 4
  • Superficie magnetica: 100 cm²
  • Circuito magnetico: 9.5 A
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
Peso [kg] 12.0
Numero di poli 4.0
Superficie magnetica [cm²] 100.0
Spessore minimo pezzo [mm] 14.0
Capacità di carico con fascia magnetica orizzontale [kg] 175.0
Capacità di carico con fascia magnetica verticale [kg] 70.0
Numero di attivazioni/minuto [1/min] 8.0
La temperatura come aumenta in caso di 5 attivazioni/minuto [°C] 30.0
La temperatura come aumenta in caso di 15 attivazioni/minuto [°C] 68.0
Classe di protezione IP 52
Consumo di corrente all'attivazione/alla disattivazione [A] 9.5
Lunghezza X [mm] 170.0
Larghezza Y [mm] 150.0
Altezza Z [mm] 61.0
Tipo di unità di controllo ECG 02
Tensione nominale [V AC] 400.0
Corrente max. [A] 32.0
N. Massimo di moduli gestibili con la centralina 7.0

Principio di funzionamento
Magnetizzazione dei magneti permanenti

Materiale del corpo pinza
Acciaio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
Impulso di corrente elettrica per l'attivazione e la disattivazione del sistema

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Set di accessori con boccole di centraggio