arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
EGP 64-N-N-IOL Podobne ako na obrázku

EGP 64-N-N-IOL

Uchopovač malých dielov

Identifikačné číslo 1383545

Uchopovač malých dielov EGP, Veľkosť: 64, elektrické, Komunikačné rozhranie: IO-Link

  • Zdvih na čeľusť: 10 mm
  • Min. uchopovacia sila: 75 N
  • Max. uchopovacia sila: 300 N
  • Doba otvárania: 0.49 s
  • Doba uzatvárania: 0.49 s
  • Napájací zdroj: 24 V
  • Max. celkový prúd: 2 A
  • Max. teplota okolia: 55 °C
Zdvih na čeľusť [mm] 10.0
Min. uchopovacia sila [N] 75.0
Max. uchopovacia sila [N] 300.0
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] 1.25
Max. povolená dĺžka prsta [mm] 80.0
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] 0.24
Presnosť opakovania (uchopovanie) [mm] 0.02
Presnosť opakovania (polohovanie, jednosmerné) [mm] ± 0.2
Presnosť opakovania (polohovanie, obojsmerné) [mm] ± 0.2
Doba uzatvárania [s] 0.49
Doba otvárania [s] 0.49
Hmotnosť [kg] 0.83
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 55.0
Trieda ochrany IP 30
Cleanroom trieda ISO 14644-1 5
Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 1999
Hlukové emisie [dB(A)] < 70
Dĺžka X [mm] 64.0
Šírka Y [mm] 35.0
Výška Z [mm] 119.95
Nominálne napätie [V] 24.0
Nominálny prúd [A] 0.15
Max. prúd [A] 2.0
Elektronika ovládača integrované
Komunikačné rozhranie IO-Link
Počet digitálnych vstupov 2.0
Moment Mx max. [Nm] 3.5
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 9.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 250.0
Verzia s IO-Link áno
Režimy uchopenia FastGrip, SoftGrip

Všeobecné poznámky o sérii

Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti vo vzdialenosti P (pozrite si nákres).

Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.

Presnosť opakovania (uchopovanie)
je zadefinované ako rozptyl skutočnej polohy pri 100 za sebou nasledujúcich zatváracích resp. otváracích pohyboch k pevnému obrobku alebo pevnému dorazu pri rovnakých podmienkach.

Presnosť opakovania (polohovanie, jednosmerné)
je zadefinované ako rozptyl skutočnej polohy základnej čeľuste pri 100 za sebou nasledujúcich pohyboch k požadovanej polohe z rovnakého smeru pri rovnakých podmienkach.

Presnosť opakovania (polohovanie, obojsmerné)
je zadefinované ako rozptyl skutočnej polohy základnej čeľuste pri 100 za sebou nasledujúcich pohyboch k požadovanej polohe z oboch smerov pri rovnakých podmienkach.

Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.

Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Reakčné doby PLC nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených dobách a pri stanovovaní dôb cyklov musia byť zohľadnené.

Princíp fungovania
Princíp ozubenia a pastorku

Materiál tela
Hliníková zliatina, potiahnutá

Materiál základnej čeľuste
Oceľ

Pohon
servoelektrické, jednosmerným bezkefkovým servomotorom

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie

Rozsah dodávky
Uchopovač vrátane bezpečnostných informácií a súpravy príslušenstva s centrovacími puzdrami na montáž uchopovača a prstov. Produktovo špecifické návody a softvér si možno stiahnuť na schunk.com/downloads-manuals a schunk.com/downloads-software.