arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
J02R-2M Podobne ako na obrázku

J02R-2M

Jazýčkové spínače

Identifikačné číslo 1353064

Jazýčkový spínač J02R J02R, Veľkosť: J02R, Zatvárač

  • Počet spínacích bodov: 1
  • Počet vodičov: 2
  • Dĺžka kábla: 200 cm
  • Káble snímača KA: otvorené drôty
  • Nominálne napätie: 24 V
  • Dĺžka: 20 mm
  • Max. prúd: 50 mA
Princíp merania jazýček
Funkcia prepínania Zatvárač
Počet spínacích bodov 1
Max. spínacia frekvencia [Hz] 3000.0
Min. teplota okolia [°C] -25.0
Max. teplota okolia [°C] 70.0
LED displej v senzore áno
Typ napätia DC
Nominálne napätie 24.0
Min. prevádzkové napätie 10.0
Max. prevádzkové napätie 28.0
Pokles napätia [V] 0.8
Max. spínací prúd 50.0
Ochrana pred skratom áno
Chránené pred výmenou polarity áno
Materiál tela PA
Káblový konektor/koncovka kábla otvorené drôty
Dĺžka kábla L [cm] 200.0
D priemer kábla [mm] 2.6
Konštrukcia kábla (prierez žily/počet žíl) 2x 0,13 mm2
Materiál krytu kábla PVC
Min. polomer ohybu (statický) [mm] 26.0
Hmotnosť [kg] 0.022
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) 67
Trieda ochrany III
Pripájací kábel snímača smie byť nainštalovaný len staticky. Dynamické zaťaženie nie je povolené.