arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

マルチバイス

ワークピース・サイズおよび形状すべてに適合

SCHUNK マルチバイスは適応性が高く、迅速かつ簡単に複数の軽いワークまたは非常に大きなワークをクランプします。KONTEC KSC-D ダブルバイスまたは KONTEC KSM2 マルチクランプレール – バイスは豊富なクランプオプションとローディング密度を提供します。

高性能をお約束。メリット。

  • 複数のワークの同時クランピングが可能可能
  • ワーク寸法にあわせた高い適応性
  • イケール・ソリューションに最適
  • 100% カプセル密閉バージョン
  • VERO-S 設置準備済み
  • クランピングバイスの幅 [mm]
    Všetky filtre
    13 výsledky/-ov
    KSC-D

    KSC-D

    Étau de serrage double avec troisième fonction manuelle pour un chargement sûre facile de plusieurs pièces sur des socles
    Zobraziť sériu
    KSM2

    KSM2

    L'étau à serrage multiple KSM2 avec système à référence à point zéro pour de nombreuses pièces, de petites ou grandes dimensions.
    Zobraziť sériu