SW 315-2
Upínacie vložky
Identifikačné číslo 194119
SW 315-2, Upínacie vložky
- Výška H: 15 mm
- Dĺžka L: 29.5 mm
- Šírka B: 35 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
| 高さ H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 長さ L [mm] | 29.5 |
| 幅 B [mm] | 35.0 |
| ねじ G | M6 |
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。